Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKIC 2,5/ 8-ST-5,08 BD:I1-I4 - 1971484

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1971484
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918930882
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,720 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!