Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 NZ4062614 - 1970223

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1970223
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918928520
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,350 g