Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBA 2,5/ 5-G THT-R56 - 1970168

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 5, paso: 5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1970168
Unidad de embalaje 330 pcs
Cantidad de pedido mínima 330 pcs
EAN 4017918929732
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,260 g
Número de tarifa arancelaria 85366930