Conector enchufable para placa de circ. impreso - FRONT-MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 BK - 1970058

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1970058
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918927998
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,740 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!