Regleta de base - IPC 16/ 3-GU-10,16 - 1969865

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa de base, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 3, paso: 10,16 mm, color: verde, superficie contactos: plata, montaje: Soldadura por ola, Dirección de conexión paralela a la placa de circuito impreso; parte enchufable girada 180° con respecto al eje de enchufe.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1969865
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 571 (C-1-2013)
EAN 4017918948610
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,010 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)