Regleta de base - IPCV 16/ 4-G-10,16 - 1969713

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa de base, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 4, paso: 10,16 mm, color: verde, superficie contactos: plata, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1969713
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 572 (C-1-2013)
EAN 4017918946739
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16,150 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)