Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCD 0,5/12-G1-2,5 HTBKPIN26 TR - 1968866

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 4 A, número de polos: 12, paso: 2,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1968866
Unidad de embalaje 160 pcs
Cantidad de pedido mínima 160 pcs
EAN 4017918929725
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,870 g
Número de tarifa arancelaria 85366930