Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MCP 1,5/10-ST-3,5 BD:1-10Q - 1967760

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 10, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1967760
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918921422
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,580 g