Regleta de base - MSTB 2,5/12-G KMGY - 1967540

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 12, paso: 5 mm, Color: gris claro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1967540
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918918231
Número de tarifa arancelaria 85366930

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios