Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MCP 1,5/ 5-ST-5,08 XTS2110 - 1966486

Ninguna imagen disponible

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1966486
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918929411