Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBW 2,5/ 4-G BU - 1965775

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento: 250 V, paso: 5,0 mm, número de polos: 4, tipo de montaje: Soldadura

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Los Stand-Offs permiten la limpieza o el sellado de la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1965775
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918910754
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,550 g
Número de tarifa arancelaria 85366930