Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBW 2,5/ 8-STEH BD2:Y1 NZ1 - 1965717

Ninguna imagen disponible

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1965717
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918910556
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18,040 g