Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBAW 2,5/ 4-G-5,08HTCDP26R32 - 1965694

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Los Stand-Offs permiten la limpieza o el sellado de la placa de circuito impreso
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1965694
Unidad de embalaje 200 pcs
Cantidad de pedido mínima 200 pcs
EAN 4017918929190
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,110 g
Número de tarifa arancelaria 85366930