Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBP 2,5/ 3-ST-5,08 BU CP3 - 1965490

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: azul, superficie contactos: Estaño
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
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1965490
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4017918909307
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,300 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)