Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,81 BD:X9 SO - 1964750

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 4, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1964750
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918906177
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,600 g