Regleta de base - MSTBV 2,5/ 3-G THT - 1963955

La figura muestra una variante de 8 polos con sujeción aérea (rosca)

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 3, paso: 5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1963955
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918916565
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,590 g