Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 6-G-3,81 THT CD 3,5 - 1962448

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 6, paso: 3,81 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1962448