Conector enchufable para placa de circ. impreso - CCV 2,5/ 8-GFL-5,08P26THRR88 - 1959752

La figura muestra variantes de 6 polos

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 8, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Conectores macho "Two In One" siempre deben componerse de un segmento izquierdo (L) y uno derecho (R). Téngase en cuenta la pieza opuesta correspondiente bajo "Accesorios" para completar el conector macho THR.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1959752
Unidad de embalaje 140 pcs
Cantidad de pedido mínima 140 pcs
Página del catálogo Página 163 (CC-2005)
EAN 4017918935085
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366930