Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 9-G-3,81 GY NZ:791A-A1 - 1958517

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 9, paso: 3,81 mm, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958517
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918898151
Número de tarifa arancelaria 85366930

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios