Conector enchufable para placa de circ. impreso - CCA 2,5/ 7-G-5,08 RNP26THRR56 - 1955329

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 7, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Artículo con brida de encaje; para información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow, consulte bajo: "Descargas"

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1955329
Unidad de embalaje 330 pcs
Cantidad de pedido mínima 330 pcs
Página del catálogo Página 303 (C-1-2013)
EAN 4017918926113
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366930