Conector enchufable para placa de circ. impreso - ZEC 1,0/ 8-ST-3,5 C1 R1,8BD1-8 - 1954155

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 8, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1954155
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918896386
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,470 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen GR (Grecia)