Regleta de base - MCDN 1,5/14-G1-3,5 RNP26THR - 1953648

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 14, paso: 3,5 mm, Color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Artículo con saliente de encaje. La longitud de pin es de 2,6 mm. Para obtener información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow, consulte bajo: "Descargas"

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1953648
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 219 (C-1-2013)
EAN 4017918919559
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios