Conector enchufable para placa de circ. impreso - SMSTB 2,5/16-STF-5,08 BK - 1951530

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • La conexión de conductores inclinada permite el manejo y la conexión de conductores desde una dirección
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1951530
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918889432
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 30,190 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!