Conector enchufable para placa de circ. impreso - ZEC 1,5/ 6-ST NZ0107 C2R1,6 - 1951527

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 10 A, número de polos: 6, paso: 7,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, Color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1951527
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918889456
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,140 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios