Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 8-GF GY - 1950874

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 8, paso: 5 mm, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1950874
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918888367
Número de tarifa arancelaria 85366930

Configurador

¡Puede configurar este artículo!