Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 4-G-3,81 BUGYNZ10224 - 1943917

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 4, paso: 3,81 mm, color: gris azulado, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1943917
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918850951
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,870 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios