Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 4/ 3-G-7,62 BUGYNZ11805 - 1942837

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 20 A, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, Color: gris azulado, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1942837
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918850944
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,890 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios