Regleta de base - MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 THT-R56 - 1940457

La figura muestra una variante de 8 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 6, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1940457
Unidad de embalaje 140 pcs
Cantidad de pedido mínima 140 pcs
Página del catálogo Página 149 (CC-2002)
EAN 4017918850449
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,910 g
Número de tarifa arancelaria 85366930