Regleta de base - MC 1,5/ 5-GF-3,5 THT - 1937347

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa de base, Corriente nominal: 8 A, Tensión asignada (III/2): 160 V, N.º polos: 5, Paso: 3,5 mm, Color: negro, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldar THR, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
  • Paso de 3,5 mm
  • Carcasa de base THR con poca altura y paso compacto
  • Forma de entrega: embalaje en caja de cartón - unidades sueltas para series pequeñas
  • Forma de suministro en embalaje en cinta según IEC 60286-3 para montaje automatizado
  • Uso en procesos de soldadura por reflujo SMT
  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1937347
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 197 (CC-2011)
EAN 4017918890094
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,730 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios