Regleta de base - MCD 1,5/11-G1-3,81BS1-11/1-11I - 1937185

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 7 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 11, paso: 3,81 mm, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola, En el caso de una combinación con partes enchufables MCV, debe utilizarse un conector MCVW y un conector MCVR, respectivamente.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1937185
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918731267
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,870 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios