Borne para placa de circuito impreso - PT 1,5/ 8-5,0-H - 1935226

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde. Otra posibilidad: Conexión de un conductor de 1,5 mm² con puntera, pero con reducción de la tensión de dimensionamiento o del grado de suciedad / de la categoría de sobretensiones.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1935226
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Página del catálogo Página 421 (C-1-2013)
EAN 4017918916992
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,630 g
Número de tarifa arancelaria 85369010