Borne para placa de circuito impreso - SMKDS 1/ 4-3,5 GY NZ4511816921 - 1934544

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, tensión nominal: 200 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 35 °, color: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1934544
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918898359
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,180 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios