Borne para placa de circuito impreso - ZFKKDSA 1,5C-5,0- 4 BU - 1933927

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, color: azul

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1933927
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918895839
Número de tarifa arancelaria 85369010