Borne para placa de circuito impreso - SMKDS 3/ 3 BD:NO,C,NC - 1933820

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, paso: 5 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 55 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1933820
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918895549
Número de tarifa arancelaria 85369010