Borne para placa de circuito impreso - MKDS 5/ 4-7,62 BD:NZ - 1933710

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 630 V, paso: 7,62 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1933710
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918889272
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,380 g
Número de tarifa arancelaria 85369010