Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MPT 0,5/ 7-ST-3,5 NZ88975GC - 1933684

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 7, paso: 3,5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
  • Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1933684