Borne para placa de circuito impreso - FRONT 4-H-6,35 GY - 1933671

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 30 A, tensión nominal: 320 V, paso: 6,35 mm, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!
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
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1933671
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918888800
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,400 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen BG (Bulgaria)