Borne para placa de circuito impreso - MKDSP 10HV/ 3-10,16 BSNZ WH/BK - 1933655

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 57 A, tensión nominal: 1000 V, paso: 10,16 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos! Unas homologaciones de aparatos según UL para aplicaciones de 600 V son posibles. A tal efecto, deben observarse los requisitos de aislamiento de las normas de aparatos respectivas, referentes al montaje de placas de circuito impreso (p.ej. UL 508)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1933655
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918896898
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25,310 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)