Borne para placa de circuito impreso - MKDS 1/ 2-3,81 BD:A,B - 1932957

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, paso: 3,81 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1932957
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918880378
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,750 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!