Borne para placa de circuito impreso - FRONT 2,5-H/SA10- 7 BK NZ56-2 - 1932685

La figura muestra una variante de 1 polo del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro
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
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1932685
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4017918861339
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 26,220 g
Número de tarifa arancelaria 85369010