Borne para placa de circuito impreso - MKDSP 25/ 4-15,00-F - 1932517

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 125 A, tensión nominal: 1000 V, paso: 15 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde. Deben evitarse las cargas mecánicas permanentes del borne
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
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Las bridas de fijación reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1932517
Unidad de embalaje 25 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
Página del catálogo Página 455 (C-1-2013)
EAN 4017918902049
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 86,490 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen SK (Eslovaquia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!