Borne para placa de circuito impreso - MKDS 1/ 4-3,81 HT BK - 1932410

La figura muestra una variante de 2 polos

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, tensión nominal: 160 V, paso: 3,81 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldar THR, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro
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
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1932410
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918861230
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,320 g
Número de tarifa arancelaria 85369010