Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MPT 0,5/ 7-ST-3,5 (VPE1000) - 1932038

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 4 A, número de polos: 7, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1932038
Unidad de embalaje 1000 pcs
Cantidad de pedido mínima 1000 pcs
EAN 4017918853037
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,670 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!