Borne para placa de circuito impreso - PTS-5,08 BK - 1931819

La figura muestra una variante de 1 polo del artículo

Borne para placa de circuito impreso, tensión nominal: 320 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 1, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Clavijas de interrupción escalonadas en color para una fácil interrupción del circuito eléctrico
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1931819
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918847654
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,100 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)