Borne para placa de circuito impreso - MKDS 5/ 2-6,35 BEIGE Z1L - 1931738

La figura muestra una combinación como variante de 2 polos, en paso de 6,35, -7,62 y 9,5 mm, de color verde

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 630 V, paso: 6,35 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris guijarro, ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1931738
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918845247
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,120 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios