Borne para placa de circuito impreso - MKDS 3/ 2-5,08 ANG.SCHR. - 1931291

La figura muestra una combinación como variante de 15 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!
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
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1931291
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918838461
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,790 g
Número de tarifa arancelaria 85369010