Borne para placa de circuito impreso - ZFKKDSA 1,5-5,08-36 BK - 1931071

La figura muestra una variante de 10 polos

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1931071
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918828370
Número de tarifa arancelaria 85369010