Borne para placa de circuito impreso - MKKDS 3/ 3 BG PIN3,5NZ657VP200 - 1931055

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 22 A, paso: 5 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris guijarro. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1931055
Unidad de embalaje 200 pcs
Cantidad de pedido mínima 200 pcs
EAN 4017918827311
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,640 g
Número de tarifa arancelaria 85369010