Borne para placa de circuito impreso - FK-MPT 0,5/ 3-3,5 BD:RAB - 1930755
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 4 A, tensión nominal: 250 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: verde
"$pageName" en