Borne para placa de circuito impreso - FRONT 4-V-7,62- 4 - 1930645

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 630 V, paso: 7,62 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: verde
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
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1930645
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4017918731304
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 36,620 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen BG (Bulgaria)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!